Jungheinrich ETR 235, 17 300 | 2017 Tlalnepantla De Baz | 12 380 h | | |
Conditions | type de moteur - électriquegyropharepneus pleinsfourches | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 23 547 | 2019 Quebec, QC | 3 075 h | | | | éclairageextincteurtype de pneu - pneumatiqueentraînement - 2 rouesavertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 5 900 | 2014 San Nicolás De Las Garza | 6 919 h | | |
Conditions | type de moteur - électriquefourchespneus d'amortissementtablier, à déport latéral | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 6 000 | 2012 Chihuahua | 1 882 h | | |
Conditions | type de moteur - électrique | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ETR345, 21 700 | 2015 Mérida | 3 025 h | | |
Conditions | type de moteur - électriquefourchespneus d'amortissement | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich EFG 110K, 11 600 | 2011 Juárez | 593 h | | |
Conditions
ProtectionSIN GARANTIA | éclairagetype de moteur - électriqueplaque cegyrophareentraînement à 2 roues | Cliquez ici pour plus d'informations |
Mitsubishi 2ET4000, 23 141 | 2016 Pointe-claire, QC | 381 h | | | | éclairagetype de moteur - électriqueextincteurgyropharepneumatiques | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ETR 230, 24 000 | 2016 Tlalnepantla De Baz | 1 305 h | | |
Conditions | type de moteur - électriquegyropharefourches | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ECR327, 7 247 | 2018 Concord, ON | 1 940 h | | | | type de moteur - électriquefourches | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ETG230, 10 200 | 2016 San Nicolás De Las Garza | 11 349 h | | |
Conditions | type de moteur - électriquefourchesavertisseur de reculpneus d'amortissement | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT 2EP5000, 32 375 | 2018 Pointe-claire, QC | 3 394 h | | | | éclairagetype de moteur - électriqueextincteuravertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT EC30N2, 24 735 | 2017 Concord, ON | 3 582 h | | | | éclairagetype de moteur - électriqueextincteuravertisseur de reculpneus d'amortissement | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT 2EP6500, 31 194 | 2017 Winnipeg, MB | 5 086 h | | | | type de moteur - électriqueextincteurpneumatiquesavertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT 2EP5000, 31 114 | 2017 Winnipeg, MB | 4 539 h | | | | éclairagetype de moteur - électriqueextincteurpneumatiquesavertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT 2EP6500, 17 824 | 2017 Winnipeg, MB | 15 800 h | | |
Offres spécialesSold As-Is / No Warranty | éclairagetype de moteur - électriqueextincteurpneumatiquesavertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich EJE120, 4 163 | 2017 Kitchener, ON | 2 022 h | | | | type de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS ETR230-36V, 20 800 | 2014 Tlalnepantla De Baz | 3 246 h | | |
Conditions | éclairagetype de moteur - électriqueextincteurgyropharepneus pleins | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ETR230D, 18 300 | 2013 Centro Tabasco | 1 462 h | | |
Conditions
ProtectionSIN GARANTIA | type de moteur - électriquegyropharefourchesavertisseur de reculpneus d'amortissement | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS ETG230-36V, 15 500 | 2015 Cuauhtemoc | 4 465 h | | |
Conditions | type de moteur - électriquefourchestransmission à une vitesse | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ETR 345A, 17 000 | 2016 Nava | 9 278 h | | |
Conditions | type de moteur - électriquefourches | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ETR 235, 16 900 | 2017 Tlalnepantla De Baz | 13 490 h | | |
Conditions | type de moteur - électriquepneus pleinsfourches | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS E3000-AC, 18 900 | 2018 Chihuahua | 32 h | | |
Conditions | éclairagetype de moteur - électriquepneus pleinsfourches | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT EC25N2, 21 711 | 2018 Concord, ON | 6 312 h | | | | éclairagetype de moteur - électriqueextincteuravertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT 2EP6500, 15 596 | 2016 Winnipeg, MB | 16 642 h | | |
Offres spécialesSold As-Is / No Warranty | éclairagetype de moteur - électriqueextincteurpneumatiquesavertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
|