Jungheinrich EJE120A, 5 287 | 2020 Concord, ON | 1 h | | | | type de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ETR345, 30 537 | 2019 ON | 290 h | | | | entraînement - 2 rouesavertisseur de recultype de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich EJE120A, 5 248 | 2019 Val-dor, QC | 171 h | | | | type de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich EJC216B, 16 010 | 2021 Concord, ON | 30 h | | | | type de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich EKS314A, 38 765 | 2021 ON | 187 h | | | | entraînement - 2 rouesavertisseur de recultype de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich EJE-225, 5 196 | 2014 Pointe-claire, QC | 2 950 h | | | | type de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich EMCB10, 7 492 | 2021 Pointe-claire, QC | 395 h | | | | type de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich EJE120, 5 440 | 2021 Stoney Creek, ON | 1 717 h | | | | type de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich EJE120A, 5 670 | 2021 Stoney Creek, ON | 536 h | | | | type de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich EJE120A, 5 172 | 2020 Stoney Creek, ON | 850 h | | | | type de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ECR327A, 7 326 | 2016 Stoney Creek, ON | 2 411 h | | | | type de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ECR327A, 6 568 | 2016 Winnipeg, MB | 5 421 h | | | | type de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
Mitsubishi 2ET3000, 21 065 | 2019 Concord, ON | 2 795 h | | | | éclairageextincteurtype de pneu - pneumatiqueentraînement - 2 rouesavertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich EJE120, 4 310 | 2018 Kitchener, ON | 3 262 h | | | | type de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS EC30N2, 29 343 | 2018 ON | 6 027 h | | | | éclairageextincteurentraînement - 2 rouesavertisseur de recultype de pneu - coussin | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 13 792 | 2016 Pointe-claire, QC | 15 000 h | | | | éclairageextincteurtype de pneu - pneumatiqueentraînement - 2 rouesavertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ETR335DA, 24 189 | 2018 Concord, ON | 6 831 h | | | | entraînement - 2 rouesavertisseur de recultype de moteur - électri.type de pneu | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-48, 8 045 | 2016 Pointe-claire, QC | 14 862 h | | | | éclairageextincteurtype de pneu - pneumatiqueentraînement - 2 rouesavertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS EC25N2 SS, 18 860 | 2018 ON | 6 833 h | | | | éclairageextincteurentraînement - 2 rouesavertisseur de recultype de pneu - coussin | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS 2EP6500, 35 360 | 2015 Concord, ON | 6 083 h | | | | extincteurtype de pneu - pneumatiqueentraînement - 2 rouesavertisseur de recultype de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 8 600 | 2014 Juárez | 8 566 h | | |
Conditions | éclairagetype de moteur - électriqueplaque ceextincteurgyrophare | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS 2EP8000-4V, 47 526 | 2017 Concord, ON | 1 008 h | | | | extincteuravertisseur de recultype de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS 2EP6000-SS, 38 633 | 2021 Concord, ON | 672 h | | | | éclairageextincteurtype de pneu - pneumatiqueentraînement - 2 rouesavertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS EC25N2 4V, 8 537 | 2017 Concord, ON | 15 454 h | | | | éclairageextincteurtype de pneu - pneumatiqueentraînement - 2 rouesavertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
|