Kalmar DCE160-12 - chariots à fourche - Manutention - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

Kalmar DCE160-12

Kalmar DCE160-12

Année
2009
Heures d'utilisation
10 616 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

QUINN COMPANY
Salinas, CA
+1 562 463 4795
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueKalmar DCE160-12
Catégoriechariots à fourche
N° de sérieT431050352
N° de stockU8412
Numéro de catalogue10154369
Année De Fabrication2009
Heures d'utilisation10 616 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSalinas, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)25 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informations148"WHL BASE / AIR HORN
177" DUPLEX MAST / 155" OAL
24/12V CONVERTER / N.A. STD KIT
5-LVRS, 4-FNCT LFT, 5-FNCT RGHT
96 X 4 X 10 HOOKTYPE MNTNG
98" SS & FRKPOSITNG CARRIAGE
CATERPILLAR 6.6- 182HP ENGINE
DANA TE13000 TRANSMISSION
HAULER 12.0X20 TIRES MNT 8.5RIM
HD AIR FILTER & PRECLEANER
KLMR STR AXLE/KSSLR DRV AXLE
PAINT CHS-RED/CAB-GREY/MST-BLCK
SPIRIT DELTA CAB / AIR CONDTNG
STEPLESS AUTO GEARSHIFT
SWTCH BY LFT LVR FOR FRWD/RVRS
WITH FORKSHIFT SYSTEM
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7