Mitsubishi FGC25N_MT

Mitsubishi FGC25N_MT

Prix
17 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
2542 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueMitsubishi FGC25N_MT
NMC
CatégorieAutres Chariots élévateurs
Numéro de fabricationAF82F41855
N° de stockEQN091557
Numéro de catalogueCU4391444
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation2542 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementDes Moines, IA
Prix
Prix (hors TVA)$ 17 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations188" MFH / 83.5" OALH / 35.0" FFH TRIPLEX
36" WIDE ITA CLASS II INTEGRAL SIDESHIFTER
FORKLIFT CUSHION 5000#
K21 LE C2 10001 6K44C
SINGLE FUNCTION INTERNAL HOSING -TRIPLEX MAST
5 000 LB. CAPACITY LP CUSHION TIRE FORKLIFT
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Greg Siedelmann
Téléphone:+1 402 891 8600 ext 2066
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone