Mitsubishi FG30N_MT

Mitsubishi FG30N_MT

Prix
19 500 USD
Année
2008
Heures d'utilisation
5708 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueMitsubishi FG30N_MT
NMC
CatégorieAutres Chariots élévateurs
Numéro de fabricationAF13F10473
N° de stockEQN090736
Numéro de catalogueCU4388346
Année De Fabrication2008
Heures d'utilisation5708 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementOmaha, NE
Prix
Prix (hors TVA)$ 19 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsLBR 50.5" CARRIAGE WIDTH 39.5
LIFT 186" LOWERED 84" OHG 83.5"
MAST 186 TRI/85.5 OAL/37 FFH
MAST TILT - 6 DEG FORWARD & BKWD
MITSUBISHI 6000# IC PNEUN G/LP
NISSAN MODEL #K25D S/N 0704748
POWERSHIFT S/N MH6Y1313
S/S CARR 39.5' CLIII INTEGRAL
SOLID SOFT RIDE TIRES
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Greg Siedelmann
Téléphone:+1 402 891 8600 ext 2066
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone