Mitsubishi FG30N_MT

Mitsubishi FG30N_MT

Prix
23 500 USD
Année
2009
Heures d'utilisation
1600 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueMitsubishi FG30N_MT
NMC
CatégorieAutres Chariots élévateurs
Numéro de fabricationAF13F20354
N° de stockEQN105906
Numéro de catalogueCU4480027
Année De Fabrication2009
Heures d'utilisation1600 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementOmaha, NE
Prix
Prix (hors TVA)$ 23 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations186" MFH / 85.5" OALH / 37.0" FFH TRIPLEX
4-SECTION VALVE
DRIVE TIRES SINGLE PNEUMATIC SOLID SOFT-RIDE - 2
FORKLIFT PNU 6000#
MITSUBISHI 6000# I C PNEUMATIC
PRESENCE WARN LO (AMBR STROBE)
S/S CARR 39.5" CLIII INTEGRAL
STEER TIRES PNEUMATIC SOLID SOFT-RIDE - 6.5 X 10
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Greg Siedelmann
Téléphone:+1 402 891 8600 ext 2066
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone