Mitsubishi FG18N5LE_MT

Mitsubishi FG18N5LE_MT

Prix
19 950 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
2213 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueMitsubishi FG18N5LE_MT
NMC
CatégorieAutres Chariots élévateurs
N° de sérieAF34A00139
N° de stockEQN116180
Numéro de catalogueCU4554820
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation2213 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementDes Moines, IA
Prix
Prix (hors TVA)$ 19 950
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Note générale (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Autres informations188" MFH / 84.5" OALH / 36.0" FFH TRIPLEX
36" WIDE ITA CLASS II HANG-ON SIDESHIFTER
FORKLIFT 3500# PNU
SINGLE FUNCTION INTERNAL HOSING - TRIPLEX MAST
Features
Autres informations188" MFH / 84.5" OALH / 36.0" FFH TRIPLEX
36" WIDE ITA CLASS II HANG-ON SIDESHIFTER
FORKLIFT 3500# PNU
SINGLE FUNCTION INTERNAL HOSING - TRIPLEX MAST
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Greg Siedelmann
Téléphone:+1 402 891 8600 ext 2066
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone