Manitou BF S.A. M50-4T

Manitou BF S.A. M50-4T

Prix
48 500 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
2992 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueManitou BF S.A. M50-4T
QUINN COMPANY
CatégorieAutres Chariots élévateurs
Numéro de fabrication796245
N° de stockU7843
Numéro de catalogueCU4413030
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation2992 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBakersfield, CA
Prix
Prix (hors TVA)$ 48 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations245" 3-STAGE MST / 118" OAL
45/10 TILT CYLINDER/RH HOSE KIT
60" STANDARD FORKS INSTALLED
72" WIDE 3-STAGE HOOK CARRIAGE
CACATERPILLAR T3 ENG/SUSP SEAT
ENG SHUT-DOWN/GUAGE OPTION
HYD DIFF LOCK/ROTAT BEACON
RH SIDE MORROR/CAT YELLOW PAINT
SC CYCLONE PRE-CLEANER
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
or Mark McClellan Lars Hannell
Téléphone:+1 562 4634795
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone