Jungheinrich ETG235-36V

Jungheinrich ETG235-36V

Prix
Sur Demande
Année
2014
Heures d'utilisation
983 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueJungheinrich ETG235-36V
QUINN COMPANY
CatégorieAutres Chariots élévateurs
Numéro de fabricationA2JS120345
N° de stockR14089
Numéro de catalogueCU4496949
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation983 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFresno, CA
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations188" TRI MST/ 83" OAL/ 35"FFH
2 FRW LED WORKLIGHTS
42"X 3.9"X 1.4" HOOK FORKS
INTEGRAL SIDESHIFT
SGL FNCT HYD/AMBER STROBE
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Téléphone:+1 562 4634795
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone