Crown WP233545

Crown WP233545

Prix
4 500 USD
Année
2006
Heures d'utilisation
39 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCrown WP233545
THOMPSON LIFT TRUCK COMPANY
CatégorieAutres Chariots élévateurs
N° de série5A348205
N° de stockLW046035
Numéro de catalogueCU850505
Année De Fabrication2006
Heures d'utilisation39 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBirmingham, AL
Prix
Prix (hors TVA)4 500 USD
TVA USD
Prix (TVA incluse) USD
Détails
Autres accessoiresMODEL NUMBER - WP2335-45
FORK SPREAD - 27"/685MM
FORK LENGTH - 45.9
OPTIONAL FEATURES
CAPACITY - 4500 LBS.
BATTERY COMPARTMENT SIZE -
7.8"X26"X25
SPRING LOADED CASTER
D
Autres informationsMODEL NUMBER - WP2335-45
FORK SPREAD - 27"/685MM
FORK LENGTH - 45.9
OPTIONAL FEATURES
CAPACITY - 4500 LBS.
BATTERY COMPARTMENT SIZE -
7.8"X26"X25
SPRING LOADED CASTER
DRIVE TIRE - RUBBER 10" X 4"
DISCHARGE METER
REH389727 12-E100-05
Features
Autres informationsMODEL NUMBER - WP2335-45
FORK SPREAD - 27"/685MM
FORK LENGTH - 45.9
OPTIONAL FEATURES
CAPACITY - 4500 LBS.
BATTERY COMPARTMENT SIZE -
7.8"X26"X25
SPRING LOADED CASTER
DRIVE TIRE - RUBBER 10" X 4"
DISCHARGE METER
REH389727 12-E100-05
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
THOMPSON LIFT TRUCK COMPANYVoir l'inventaireChoisir le contact
Jon Claytor
Téléphone:+1 334 215 5242
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone