Caterpillar 2P5500

Caterpillar 2P5500

Prix
38 700 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
1122 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 2P5500
CatégorieAutres Chariots élévateurs
Numéro de fabricationAT3640013
N° de stock14V03702
Numéro de catalogueCU2373562
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation1122 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWenatchee, WA
Prix
Prix (hors TVA)$ 38 700
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsRUBBER FLOOR MAT & OPERATOR
SERVICE INDICATOR PACKAGE
STANDARD 12 MONTH, 2000 HR FULL
STANDARD TILT CYLINDERS
STEER TIRES:6.50X10-10PR
STEERING WHEEL KNOB
TRI-PLEX MAST
TRIPLEX MAST
UNDERBELLY SCREEN
W/GUARDS MOUNTED TO OHG
1.8" X 4.9" X 48" HOOK TYPE
186"MFH/85.5"OALH/37.0"FFH
2 FORWARD LED WORKLIGHTS
39.5" WIDE ITA CLASS III
4-SECTION VALVE W/LEVERS
43.5# ALUMINUM HORIZONTAL FILL
48" BACKREST
83" STANDARD OHG
AMBER STROBE LIGHT MOUNTED UNDER
COMBINATION LIGHTS
CONVENIENCE TRAY
COVERAGE, 24 MONTH, 4000HR
DRIVE TIRES:28X9-15-12PR
DUAL FUNCTION INTERNAL HOSING-
ELECTRONIC BACK-UP ALARM
FUEL SAVER MODE
FULL SUSPENSION VINYL SEAT W/
GROUND SPEED CONTROL
INTEGRAL SIDESHIFTER
LOAD BEARING CLAMP LOCKOUT
OHG
ORANGE SEATBELT
PALLET FORKS
PNEUMATIC TIRE LIFT TRUCK
POWERTRAIN
PROPANE TANK
REAR HALOGEN STOP/TAIL/BACKUP
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
N C MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
William Gibbs
Téléphone:+1 406 656 0202
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone