Caterpillar MITSUBISHI 2P6000-LE

Caterpillar MITSUBISHI 2P6000-LE

Prix
17 500 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
715 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar MITSUBISHI 2P6000-LE
QUINN COMPANY
CatégorieAutres Chariots élévateurs
Numéro de fabricationAT13F33210
N° de stockU7960
Numéro de catalogueCU4481437
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation715 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSanta Maria, CA
Prix
Prix (hors TVA)$ 17 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsRIGHTLINE SM287 SIDESHIFT, B9139748-03 LBR,
PRH3-2584M 84 FORKS

52"W SIDESHIFT / 84" FORKS
DUAL ELEMENT AIR CLEANER
MST 130" SIM/85.5 OAL/5.7 FFH
SGL FNCT INTERNAL HOSING
SOLID SOFT RIDE STR 6.50X10
SOLID SOFT SGL DRV 28X9-15
TERMOFORMED HEADGUARD COVER
43.5# STEEL LP TANK INSTALL
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
or Mark McClellan Lars Hannell
Téléphone:+1 562 4634795
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone