Caterpillar LIFT TRUCKS 2P5000_MC

Caterpillar LIFT TRUCKS 2P5000_MC

Prix
25 000 USD
Année
2011
Heures d'utilisation
653 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar LIFT TRUCKS 2P5000_MC
NMC
CatégorieAutres Chariots élévateurs
Numéro de fabricationAT3531021
N° de stockEQN105251
Numéro de catalogueCU4475954
Année De Fabrication2011
Heures d'utilisation653 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMason City, IA
Prix
Prix (hors TVA)$ 25 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations1.6 X 3.9 X 48"
5 000 LBS. ... 24" LOAD CENTER
FINGERTIP CONTROLS IN ARMREST
K25 NISSAN
LP
PNEUMATIC
SIDESHIFTER
SINGLE FUNCTION THREE LEVER
TRIPLEX 188" MFH / 84.5" OAL
POWERSHIFT
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Greg Siedelmann
Téléphone:+1 402 891 8600 ext 2066
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone