Caterpillar 2C6000

Caterpillar 2C6000

Prix
13 500 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
4127 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 2C6000
CatégorieAutres Chariots élévateurs
Numéro de fabricationAT83F32136
N° de stockEQ00144908
Numéro de catalogueCU4412667
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation4127 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAshland, KY
Prix
Prix (hors TVA)$ 13 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
FOURCHESFORKS
ENGINE TYPE - LIQUID PROPANEENGINE TYPE - LIQUID PROPANE
HYDROSTATIC STEERINGHYDROSTATIC STEERING
SINGLE SPEED TRANSMISSIONSINGLE SPEED TRANSMISSION
CUSHION TIRESCUSHION TIRES
Autres informations3 STAGE MAST - 170" MAX HEIGHT - TANK & FUEL FULL - NISSAN K25 ENGINE/61 HP

CARRIAGE, SIDE SHIFT
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WHAYNE SUPPLY COMPANYVoir l'inventaireChoisir le contact
Kenny Judge
Téléphone:+1 304 949 6400
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone