Recherche rapide

CAT LIFT TRUCKS GP40N1-LE

CAT LIFT TRUCKS GP40N1-LE

Année
2017
Heures d'utilisation
5 471 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Kitchener, ON
Informations de base
MarqueCAT LIFT TRUCKS GP40N1-LE
TOROMONT MATERIAL HANDLING
Catégoriechariots à fourche
N° de sérieAT4010712
N° de stockLQ801214
Numéro de catalogue10117216
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation5 471 h
PaysCanada
EmplacementKITCHENER, Canada
Prix
Prix (hors TVA)37 120 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ÉclairageLighting
ExtincteurFire Extinguisher
Type de pneu - PneumatiqueTire Type - Pneumatic
Entraînement - 2 RouesDrive - 2 Wheel
Avertisseur de reculBack-up Alarm
Type de moteur - PropaneEngine Type - Propane
Autres informations187" MFH / 90" OALH / 42" FFH TRIPLEX MAST
3 Section Valve with Hang on Sideshifter
AMBER STROBE LIGHT
Capacity: 8000 lb.
DRAWBAR PIN
DUAL PANORAMIC REAR VIEW MIRROR KIT
Forks: 48"
Protection 90 Days / 500 Hours Whichever Comes First
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7