Recherche rapide

CAT LIFT TRUCKS 2C5000 LIN

CAT LIFT TRUCKS 2C5000 LIN

Année
2017
Heures d'utilisation
8 188 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Kitchener, ON
Informations de base
MarqueCAT LIFT TRUCKS 2C5000 LIN
TOROMONT MATERIAL HANDLING
Catégoriechariots à fourche
N° de sérieAT9043918
N° de stockLM014815
Numéro de catalogue10117192
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation8 188 h
PaysCanada
EmplacementKITCHENER, Canada
Prix
Prix (hors TVA)22 277 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ÉclairageLighting
ExtincteurFire Extinguisher
Entraînement - 2 RouesDrive - 2 Wheel
Avertisseur de reculBack-up Alarm
Type de moteur - PropaneEngine Type - Propane
Type de pneu - CoussinTire Type - Cushion
Autres informations188" MFH/83.5" OALH/35.0" FFH Triplex Mast
3 Section Valve with Integral Sideshifter
AMBER STROBE LIGHT
Capacity: 5000 lb.
Forks: 48"
Protection 90 Days / 500 Hours Whichever Comes First
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7