Caterpillar 1500KW_, 480 VOLTS_, 60HZ_, SR5

Caterpillar 1500KW_, 480 VOLTS_, 60HZ_, SR5

Prix
22 677 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
1 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 1500KW_, 480 VOLTS_, 60HZ_, SR5
Catégorietreuil
Numéro de fabricationG1S00242
N° de stock700081110
Numéro de catalogueCU2566853
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation1 h
PaysCanada
EmplacementPointe-claire, QC
Prix
Prix (hors TVA)$ 22 677
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
1401-1500 KW1401 - 1500 KW
Autres informationsGood used Caterpillar generator end SR5, Frame 1602, single bearing, serial number G1S00242, 1500kW, 480 Volts, 60Hz, 1800 RPM, Flywheel housing SAE “00”, Flywheel 21, Pitch 0.6667, approximately 7200 lb, megger tested, Random Wound series star 4 wires per lead, Permanent magnet exitation type, Can be used as a 1500kVA, 400Volts 50Hz at 1500 RPM

BRAND NEW SURPLUS NEVER BEEN USED
Cote de puissance
Standby
60Hz
1875kVA / 1500kW / 480Volts @ 1800RPM
Certifié par le concessionnaire
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)Voir l'inventaireChoisir le contact
Guy Laurent
Canada
Téléphone:+1 514 426 7715
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone