Volvo A40G - Tombereau articulé - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

Volvo A40G

Volvo A40G

Année
2014
Heures d'utilisation
11 183 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Informations de base
MarqueVolvo A40G
Toromont Cat – Concord
CatégorieTombereau articulé
N° de série340108
N° de stockM1055740
Numéro de catalogue10163270
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation11 183 h
PaysCanada
EmplacementCanada
Prix
Prix (hors TVA)117 463 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Niveau d'émissionsEmissions Level
ClimatiseurAir Conditioner
Caméra arrièreRear View Camera
ÉclairageLighting
ROPS - FerméROPS - Enclosed
RétroviseursMirrors
Marquage réglementaireRegulatory Marking
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Siège à suspension pneumatiqueAir Suspension Seat
Blocage de différentielDifferential Lock
Renfort de plateforme - AcierBed Liner - Steel
RalentisseurRetarder
Aide électronique à la traction automatiqueAutomatic Electronic Traction Aid
Banc, réchaufféBed, Heated
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1260
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
éléments de sécurité
700
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1830
  • 100%
  • 100%
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
810
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • 78125
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
emissions
300
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
800
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
410
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
transmission
1300
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
900
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
suspension
1500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
900
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
400
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
benne
1000
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Oui
  • 50%
  • 29.5R25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left CenterGoodyear25OuiNonNon
Left FrontGoodyear40OuiNonNon
Left RearYokohama90NonNonNon
Right CenterGoodyear30OuiNonNon
Right FrontGoodyear40OuiNonNon
Right RearYokohama80NonNonNon
état général
300
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7