Volvo A40G - Tombereau articulé - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

Volvo A40G

Volvo A40G

E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Informations de base
MarqueVolvo A40G
Toromont Cat – Concord
CatégorieTombereau articulé
N° de série342125
N° de stockM1055320
Numéro de catalogue10160562
Année De Fabrication2017
PaysCanada
EmplacementCanada
Prix
Prix (hors TVA)152 880 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Niveau d'émissionsEmissions Level
Statut réglementaireRegulatory Status
ClimatiseurAir Conditioner
Caméra arrièreRear View Camera
HayonTailgate
ÉclairageLighting
ROPS - FerméROPS - Enclosed
RétroviseursMirrors
Marquage réglementaireRegulatory Marking
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Siège à suspension pneumatiqueAir Suspension Seat
Blocage de différentielDifferential Lock
Renfort de plateforme - AcierBed Liner - Steel
RalentisseurRetarder
Banc, réchaufféBed, Heated
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1431
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Médiocre
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSmall crack on top of hood
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
800
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
2111
  • 100%
  • 90%
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreDon’t turn on
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
710
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • 704079
  • 12438
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFilters need changed
  • Bien
  • Bien
emissions
110
  • Non
  • Non
  • Assez bien
  • Bien
circuit de refroidissement
800
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • OuiReduced shift function: EF4216-2
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
1300
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
900
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
suspension
1301
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Médiocre
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
900
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienWet
hydraulique
400
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
benne
1020
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Oui
  • 40%
  • 29.5R25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left CenterStrong-max90NonNonNon
Left FrontMichelin25NonOuiOui
Left RearMichelin25NonOuiNon
Right CenterMichelin25NonOuiOui
Right FrontMichelin30NonNonNon
Right RearStrong-max90NonOuiNon
état général
300
  • OuiReduced shift function code active
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7