Volvo A30D - Tombereau articulé - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

Volvo A30D

Volvo A30D

Année
2006
Heures d'utilisation
18 940 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Informations de base
MarqueVolvo A30D
Toromont Cat – Concord
CatégorieTombereau articulé
N° de sérieA30DV74034
N° de stockM1055660
Numéro de catalogue10163273
Année De Fabrication2006
Heures d'utilisation18 940 h
PaysCanada
EmplacementCanada
Prix
Prix (hors TVA)77 053 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
ÉclairageLighting
ROPS - FerméROPS - Enclosed
RétroviseursMirrors
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Siège à suspension pneumatiqueAir Suspension Seat
Blocage de différentielDifferential Lock
Banc, réchaufféBed, Heated
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
960
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
402
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Médiocre
  • Médiocre
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1821
  • 50%
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Médiocre
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
900
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
900
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
1200
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
820
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
suspension
1500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
1110
  • Non
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
400
  • OuiLeft side steer cylinder
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
benne
901
  • Médiocre
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
1000
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 35%
  • 23.5 r25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left CenterHiloNonNonNon
Avant gaucheMichelenNonNonOui
Arrière gaucheMichelinNonNonOui
Right CenterHiloNonOuiNon
Avant droitGoodyearOuiOuiNon
Arrière droitBridgestoneNonNonNon
état général
120
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7