Volvo A25E - Tombereau articulé - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

Volvo A25E

Volvo A25E

Année
2008
Heures d'utilisation
20 764 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Informations de base
MarqueVolvo A25E
Toromont Cat – Concord
CatégorieTombereau articulé
N° de série730793
N° de stockM1055640
Numéro de catalogue10163282
Année De Fabrication2008
Heures d'utilisation20 764 h
PaysCanada
EmplacementCanada
Prix
Prix (hors TVA)86 530 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
ÉclairageLighting
ROPS - FerméROPS - Enclosed
RétroviseursMirrors
GyrophareBeacon
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Siège à suspension pneumatiqueAir Suspension Seat
Blocage de différentielDifferential Lock
Renfort de plateforme - AcierBed Liner - Steel
Type de bâti - StandardBed Type - Standard
Banc, réchaufféBed, Heated
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
870
  • Non
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
éléments de sécurité
511
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Médiocre
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1651
  • 75%
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Médiocre
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
810
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
810
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
1200
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
810
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
suspension
1400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
920
  • Non
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
400
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
benne
900
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
1000
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Oui
  • 35%
  • 23.5r 25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left CenterHiloNonNonOui
Left FrontHiloNonNonNon
Left RearHiloNonNonOui
Right CenterGoodyearOuiNonNon
Right FrontHiloNonNonOui
Right RearMichelinNonNonOui
état général
210
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7