Volvo A25D - Tombereau articulé - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

Volvo A25D

Volvo A25D

Année
2007
Heures d'utilisation
19 059 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Informations de base
MarqueVolvo A25D
Toromont Cat – Concord
CatégorieTombereau articulé
N° de série5DV16102
N° de stockM1055330
Numéro de catalogue10160570
Année De Fabrication2007
Heures d'utilisation19 059 h
PaysCanada
EmplacementCanada
Prix
Prix (hors TVA)75 159 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
HayonTailgate
ÉclairageLighting
ROPS - FerméROPS - Enclosed
RétroviseursMirrors
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Siège à suspension pneumatiqueAir Suspension Seat
Blocage de différentielDifferential Lock
Banc, réchaufféBed, Heated
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
960
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
éléments de sécurité
502
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Médiocre
  • Médiocre
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
2110
  • 50%
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
900
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
900
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
410
  • OuiMA9102-5MA4602-5
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
transmission
1100
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
820
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
suspension
1140
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
frein
1110
  • Non
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
410
  • OuiRight ride lift cylinder leaking needs reseal
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
benne
920
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
910
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLeaking from left side wheel seal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Oui
  • 35%
  • 23.5 r25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left CenterHiloNonNonNon
Left FrontHiloNonNonNon
Left RearJinyuNonNonNon
Right CenterChkingNonNonOui
Right FrontHiloNonNonNon
Right RearGoodyearOuiOuiNon
état général
020
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Assez bien
  • Assez bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7