Caterpillar 772

Caterpillar 772

Prix
217 620 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
8071 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 772
CatégorieTombereau articulé
Numéro de fabricationRLB00842
N° de stockRLB00842
Numéro de catalogueCU4449001
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation8071 h
PaysAllemagne
EmplacementAlsfeld
Prix
Prix (hors TVA)$ 217 620
TVA (19%)$ 41 348
Prix (TVA incluse)$ 258 968
Features
Autres informationsTIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
OPERATING WEIGHT: 47 T
PAYLOAD: 50 T
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 20 %
BODY CAPACITY: 32 CBM
ENGINEPOWER: 543 HP
BODY CONDITION: 60 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Harald Diemel
Allemagne
Téléphone:+49 6631 96010
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone