Caterpillar 769C

Caterpillar 769C

Prix
Sur Demande
Année
2009
Heures d'utilisation
3536 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 769C
CatégorieTombereau articulé
N° de série01X76002
N° de stock01X76002
Numéro de catalogueCU4649161
Année De Fabrication2009
Heures d'utilisation3536 h
PaysAllemagne
EmplacementOsnabrück
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA (16%)-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsOPERATING WEIGHT: 36.8 T
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 10 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 10 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
Features
Autres informationsOPERATING WEIGHT: 36.8 T
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 10 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 10 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Thomas Wolthaus
Allemagne
Téléphone:+49 541 12194 ext 35
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone