Caterpillar 730C

Caterpillar 730C

Prix
220 820 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
4874 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 730C
CatégorieTombereau articulé
Numéro de fabricationTFF01044
N° de stockTFF01044
Numéro de catalogueCU4457170
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation4874 h
PaysAllemagne
EmplacementTeningen-nimburg
Prix
Prix (hors TVA)$ 220 820
TVA (19%)$ 41 956
Prix (TVA incluse)$ 262 776
Features
Autres informationsTIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
ENGINEPOWER: 375 HP
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 60 %
BODY CONDITION: 70 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 60 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Reinhold Pauli
Allemagne
Téléphone:+49 7663 9311 29
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone