Caterpillar 730C

Caterpillar 730C

Prix
222 878 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
4523 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 730C
CatégorieTombereau articulé
Numéro de fabrication2T400389
N° de stock2T400389
Numéro de catalogueCU4477683
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation4523 h
PaysAllemagne
EmplacementMittenwalde/ot Schenkendorf
Prix
Prix (hors TVA)$ 222 878
TVA (19%)$ 42 347
Prix (TVA incluse)$ 265 225
Features
Autres informationsOPERATING WEIGHT: 24.1 T
ENGINEPOWER: 375 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 30 %
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 40 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Falko Böttcher-Schroda
Allemagne
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone