Recherche rapide

CAT 745

CAT 745

Année
2017
Heures d'utilisation
6 015 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Hope Mills, NC
+001 8669488988
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 745
Gregory Poole Equipment Company
CatégorieTombereau articulé
N° de série3T600261
Numéro de catalogue10137701
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation6 015 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementHope Mills, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)245 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ÉCLAIRAGELIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
BENNE STANDARDBED, STANDARD
DIRECTION SUPPLÉMENTAIRE À GRAND ANGLESUPP STEER
HAYON ARRIÈRETAILGATE
COMMANDE DE TRACTION AUTOMATIQUEAUTO TRACTION CONTROL
FREIN MOTEURENGINE BRAKE
Autres informations2017 USED CAT 745 ARTICULATED TRUCK

745 ARTICULATED TRUCK
AID, STANDARD STARTING
AIR SUSPENSION SEAT
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
BLUETOOTH RADIO
BODY, STANDARD
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
CHASSIS, STANDARD
EXHAUST, STANDARD
FENDER COVER
FILM GROUP, ANSI
FUEL ADDITIVE, ANTI WAX
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 3 ORDER
LUBRICATION, MANUAL
MIRROR, STANDARD
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
NO PAYLOAD
NO ROOF LIGHTS
NO SOUND SUPPRESSION
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
REAR VIEW CAMERA
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT, STANDARD
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
Special Offers ELIGIBLE FOR 5.99% INTEREST RATE FOR 48 MONTHS UPON APPROVED CREDIT. MACHINE ALSO ELIGIBLE FOR EXTENDED WARRANTY AT MARKET RATES.
TAILGATE, SCISSOR
TANK, STANDARD FUEL
TIRES, 29.5R25 MX ** XADN+ E-3
Avantages
De nombreuses listes d'équipements d'occasion sont enrichies de fonctionnalités propres aux machines d'occasion Cat®. Des accords de valeur client (CVA) aux plans de protection de l'équipement (EPP) et aux équipements d'occasion certifiés Cat, découvrez ce qui différencie les équipements d'occasion Cat®. Contactez le revendeur pour plus d'informations sur les caractéristiques de cet appareil.
Offres spéciales ELIGIBLE FOR 5.99% INTEREST RATE FOR 48 MONTHS UPON APPROVED CREDIT. MACHINE ALSO ELIGIBLE FOR EXTENDED WARRANTY AT MARKET RATES.
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1050
  • Non
  • OuiDuring last service
  • Overall good appearance
  • Bien
  • Bien
  • BienEROPS
  • Assez bienFront lower guard dented & missing small plate(s)
  • Assez bien
  • Assez bienSome cosmetics both sides
  • Bien
  • Bien
  • BienMinor cosmetics
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMinor cosmetics
éléments de sécurité
600
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien04/2022
instruments, poste de conduite, console
1710
  • OuiWet
  • Oui
  • Overall good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienNo washers
moteur
700
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
emissions
200
  • Non
  • Full
  • Overall good
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
800
  • Non
  • Oui
  • Overall good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Starts & charges well
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
1200
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Operates well
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
920
  • Some wear
  • Assez bienSome wear
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSome wear
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienSome wear
  • Bien
  • Bien
  • Bien
suspension
1130
  • Bien
  • Assez bienSome wear
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSome wear
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSome wear
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
1100
  • Non
  • Overall good
  • Bien
  • BienClutch
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienWet
hydraulique
400
  • Non
  • Operates well
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
benne
820
  • Some cosmetics under rear bed
  • Bien
  • Bien
  • BienFront left minor tear
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienSome cosmetics
  • Assez bienMinor cosmetics
  • Assez bienSome cosmetics
  • Bien
réducteurs
1000
  • Overall good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Oui
  • Some cosmetics
  • 29.5R25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left CenterMichelin50Non
Left FrontMaxam75Non
Left RearMaxam75Non
Right CenterMaxam75Non
Right FrontMaxam75Non
Right RearDoublecoin90Non
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspection done @ 6015 hrs
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7