X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtre Actuel
Catégorie
Équipement De Construction
x
Tombereau
x
Tombereau articulé
x
Filtres de recherche
Catégorie
-
Marque
+
Prix (USD)
+
-
Année De Fabrication
+
-
Heures d'utilisation
+
-
La certification
+
Concessionnaire
+
Pays
+
Caractéristiques
+

Tombereau articulé

Get an email alert when new equipment matching "Filtre Actuel" will be added

1 223 résultats de la recherche pour "Filtre Actuel"
Affichage: 109 - 120 Trier par:   annonces / page
Caterpillar 725C2, 342 000 USDTombereau articulé
Salt Lake City, UT, US
Année: 2018, Heures d'utilisation: 984 h
WHEELER MACHINERY CO.
, Specifications
Caterpillar 745C, 397 500 USDTombereau articulé
Raleigh, NC, US
Année: 2015, Heures d'utilisation: 5892 h
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
, Specifications Conditions
Caterpillar 740B, 418 690 USDTombereau articulé
Topeka Area, KS, US
Année: 2015, Heures d'utilisation: 3452 h
FOLEY EQUIPMENT COMPANY

carburant diesel à très faible teneur en soufre, Specifications Conditions
Caterpillar 730 WT, 495 000 USDTombereau articulé
Cheyenne, WY, US
Année: 2013, Heures d'utilisation: 4025 h
WYOMING MACHINERY
, Specifications
Caterpillar 740B, 248 500 USDTombereau articulé
Fenton, MO, US
Année: 2014, Heures d'utilisation: 8168 h
FABICK CAT

carburant diesel à très faible teneur en soufre, Specifications Conditions
Caterpillar 740B, 532 500 USDTombereau articulé
Fife, WA, US
Année: 2015, Heures d'utilisation: 3324 h
N C MACHINERY CO.

carburant diesel à très faible teneur en soufre, Specifications
Caterpillar 745, 789 820 USDTombereau articulé
Richmond, VA, US
Année: 2018, Heures d'utilisation: 2079 h
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.

engine
Caterpillar 785B, Sur DemandeTombereau articulé
Princeton, WV, US
Année: 1993, Heures d'utilisation: 19017 h
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Caterpillar 740B, 215 000 USDTombereau articulé
Raleigh, NC, US
Année: 2013, Heures d'utilisation: 7203 h
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.

hayon arrièreauto traction controlcarburant diesel à très faible teneur en soufream fm cd radioengine brake, Specifications Conditions
Caterpillar 745C, 395 000 USDTombereau articulé
Kingsport, TN, US
Année: 2016, Heures d'utilisation: 4901 h
STOWERS MACHINERY CORPORATION
Caterpillar 745, Sur DemandeTombereau articulé
FL, US
Année: 2018, Heures d'utilisation: 1621 h
KELLY TRACTOR CO.

hayon arrièrebenne standardproduct linkéclairagecarburant diesel à très faible teneur en soufre, Specifications
Caterpillar 773D, Sur DemandeTombereau articulé
IN, US
Année: 1998, Heures d'utilisation: 39578 h
MACALLISTER MACHINERY CO., INC
 
Comparez les produits