Recherche rapide

Sullivan 185CFM

Sullivan 185CFM

E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1410
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueSullivan 185CFM
Wheeler Machinery Co.
CatégorieSéchage par Air Comprimé
N° de série24AP005907
N° de stockCM0294
Numéro de catalogue10130719
Année De Fabrication2024
PaysÉtats-Unis
EmplacementSalt Lake City, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)28 650 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informations134"L/55"W/70"H
185CFM, 100 PSI
2" BALL HITCH
29 GALLON FUEL CAPACITY
DIESEL ENGINE IDLE SPEED 1400RPM
HEIGHT: 2340 LBS
OIL FLOODED ROTARY SCREW
ORDERED FOR 2023 STOCK 11.29.23 JLS (SULLIVAN)
PRESSURE RANGE (70-125PSIG)
SINGLE STAGE
Y CYLINDER, 49 HP @ 2400 RPM
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7