Séchage par Air Comprimé
Sullair
Accueil
Systèmes D'Alimentation
Séchage par Air Comprimé
Sullair
Sullair 400HHAF
Informations de base
Marque
Sullair 400HHAF
Foley Equipment Company
Catégorie
Séchage par Air Comprimé
N° de série
202001290054
N° de stock
SEN342
Numéro de catalogue
4656016
Année De Fabrication
2020
Heures d'utilisation
2 585 h
Pays
États-Unis
Emplacement
CHANUTE, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
53 200
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Autres informations
**RED TAG SPECIAL**
(L)8 (30)
10,000 HR EXTENDED AIR END
2 5/16" BALL HITCH
74 DECIBELS AT 23 FEET ... FULL
ACTUAL DELIVERY CFM: 400
AVAILABLE POWER BHP (KW): 157
BATTERY RATING CCA: 1125
CAT C4.4 T4F ENGINE
COLD WEATHER PACKAGE (32 TO 10
COMPRESSOR OIL CAPACITY GAL
COOLING SYSTEM CAPACITY GAL:6.9
DEF CAPACITY GAL: 5
DEF CONSUMPTION % OF FUEL: 2.3
DEG F)
ELECTRICAL SYSTEM VOLTAGE: 12
ENGINE OIL CAPACITY QTS: 12
FUEL CONSUMPTION FULL LOAD GAL/
FUEL TANK CAPACITY GAL: 65 (10
HR RUN TIME)
HR: 7.4
KS TAG 660904
LENGTH IN: 156
LOAD
MAX OPERATING ALTITUDE FT: 9000
OPERATING SPEED RPM: 1900
RATED PRESSURE PSI: 200
STANDARD WARRANTY ON UNIT W/5 YR
VIN# 202001290054
WHICHEVER COMES FIRST
WORKING WEIGHT LBS: 4840
Détails de l’enchère
http://catused.cat.com/fr/equipement-de-construction/sechage-par-air-comprime/sullair-400hhaf/d569df2e-a651-4921-8c32-de8e9f69fab2.html
►
Sullair 400HHAF Agrandir l´image
Contactez le vendeur
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
www.foleyeq.com
Contact Us
+316 943 4211