favoris
Pays
États-Unis
Afghanistan, état islamique d'
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo, République démocratique du
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Éthiopie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du sud et îles Sandwich
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guam (États-Unis)
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Norfolk
Île Pitcairn
Îles Caïmans
Îles Cocos (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Malouines
Îles Mariannes
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Svalbard et Jan Mayen
Îles Turks et Caicos
Îles Vierges (États-Unis)
Îles Vierges (Grande-Bretagne)
Îles Wallis et Futuna
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Kyrghizistan
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République Tchèque
Réunion
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe et Niévès/Anguilla
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Príncipe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
South Sudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Territoires britanniques de l'océan indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Langue
Français
English
Deutsch
Norsk
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Devise
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Matériel d´occasion
Équipement De Construction et D'exploitation Minière
Systèmes D'Alimentation
Équipements
Agricole
Transport
Trouver un concessionnaire
Blog
Location de matériels
favoris
Explorer les produits
Acheter en ligne
Rechercher des produits d'occasion
Louer des produits
Gérer mon équipement
Consulter les solutions de financement
Accueil
Équipement De Construction
Matériel pour travaux routiers
Scraper
CAT
Recherche rapide
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CAT 631K
2023
2783 Hours
HOLT CAT
Marque
CAT 631K
Catégorie
Scraper
N° de série
WTR00202
N° de stock
HCT014528
Choisissez le pays *
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
Afrique du Sud
Australie
Afghanistan, état islamique d'
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo, République démocratique du
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Éthiopie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du sud et îles Sandwich
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guam (États-Unis)
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Norfolk
Île Pitcairn
Îles Caïmans
Îles Cocos (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Malouines
Îles Mariannes
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Svalbard et Jan Mayen
Îles Turks et Caicos
Îles Vierges (États-Unis)
Îles Vierges (Grande-Bretagne)
Îles Wallis et Futuna
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Kyrghizistan
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République Tchèque
Réunion
Roumanie
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe et Niévès/Anguilla
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Príncipe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
South Sudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Territoires britanniques de l'océan indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
J'ai des machines à vendre
Intéressé par une Garantie
Intéressé par un Financement
Intéressé par les accords de valeur client
Si vous êtes actuellement exclu du marketing par courrier électronique, l'envoi de ce formulaire pourrait modifier vos paramètres de préférences pour permettre à Caterpillar de vous envoyer des messages marketing.
En partageant vos informations, vous autorisez Caterpillar à traiter vos données pour répondre de manière appropriée à votre demande. Selon votre demande, nous pouvons être amenés à partager vos données avec des concessionnaires applicables appartenant au groupe de sociétés de Caterpillar et à des prestataires de services applicables travaillant pour le compte de Caterpillar. Nous prenons très au sérieux la responsabilité de protéger vos informations. Notre
Déclaration de confidentialité de notre site Web
décrit en détail nos pratiques en matière de protection des données et vos droits concernant le contrôle de vos données personnelles.
*
Les informations collectées seront utilisées pour traiter votre demande et seront utilisées en accord avec nos régles de confidentialité
Confidentialité
En partageant vos informations, vous autorisez Caterpillar à traiter vos données pour répondre de manière appropriée à votre demande. En fonction de votre demande, nous pourrons être amenés à partager vos données avec les concessionnaires concernés, au sein du groupe de sociétés Caterpillar, et avec les prestataires de services concernés opérant pour le compte de Caterpillar. Prendre soin de vos informations est une responsabilité que nous prenons au sérieux. L'avis de confidentialité de notre site Web détaille nos pratiques en matière de confidentialité des données et vos droits à contrôler vos données personnelles.
Oui. Envoyez-moi des e-mails marketing de Caterpillar (Caterpillar Inc. et ses sociétés affiliées et ses filiales). Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment en mettant à jour mes sélections dans « Mes préférences marketing ». Caterpillar prend votre vie privée très au sérieux. Notre
Déclaration globale de confidentialité sur la protection de données
détaille nos pratiques de confidentialité et comment nous protégeons vos informations. Le marketing par e-mail de Caterpillar comprend des contenus informatifs, promotionnels ainsi que des événements et formations. Vous pouvez modifier le type de contenu que nous vous envoyons dans « Mes préférences marketing » (liens accessibles dans les e-mails ou au bas de page des sites web).
Non, je ne souhaite pas recevoir d'autres communications marketing par e-mail de Caterpillar Inc.
*
Les informations collectées seront utilisées pour traiter votre demande et seront utilisées en accord avec nos régles de confidentialité
Confidentialité
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Retour aux résultats de la recherche
CAT 631K
Accueil
Équipement De Construction
Matériel pour travaux routiers
Scraper
CAT
CAT 631K
Année
2023
Heures d'utilisation
2 783 h
Imprimer
Ajouter aux favoris
‹
›
×
Vidéo de CAT 631K
Partager ce lien:
Votre message a été envoyé.
E-mail
x
Nom
Mon adresse e-mail :
*
Adresse e-mail de mon ami :
*
Message :
Envoyer
Sur Demande
HOLT CAT
TX
+1 7265671537
Nº de téléphone
À propos du concessionaire
Visiter la page web
Protections disponibles
Customer Value Agreement
Offres spéciales
Articles des experts
Informations de base
Détails
Informations de base
Marque
CAT 631K
HOLT CAT
Catégorie
Scraper
N° de série
WTR00202
N° de stock
HCT014528
Numéro de catalogue
10198893
Année De Fabrication
2023
Heures d'utilisation
2 783 h
Pays
États-Unis
Emplacement
États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
Sur Demande
TVA
Sur Demande
Prix (TVA incluse)
Sur Demande
Détails
Accessoires
Climatiseur
Air Conditioner
Product Link
Product Link
Éclairage
Lighting
ROPS - Fermé
ROPS - Enclosed
Carburant Diesel à très faible teneur en soufre
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Rétroviseurs
Mirrors
Gyrophare
Beacon
Protection, transmission
Guard, Transmission
Ralentisseur
Retarder
Amortisseur d'attelage
Cushion Hitch
Autres informations
Online Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
10
2
3
à nettoyer
Oui
s.o.s. taken
Non
bumper
Médiocre
Tow pin missing
cab or canopy
Bien
front crankcase guard / batter
Bien
front engine enclose hood / st
Bien
front fenders
Bien
front frame
Bien
front radiator grill & shroud
Bien
front sheet metal
Bien
grab irons
Bien
paint
Assez bien
Normal wear. Customer decals are installed
rear fenders
Médiocre
Left rear fender damage
rear frame
Bien
rear fuel tank
Bien
rear sheet metal
Assez bien
Draft arm cover missing hardware
steps / ladder
Médiocre
Left front ladder damaged
éléments de sécurité
1
0
0
cadre rops
Oui
autocollants de sécurité en place
Oui
autocollants de sécurité lisibles
Oui
horn
Bien
instruments, poste de conduite, console
11
1
2
avertisseur de recul
Oui
guide d'utilisation et d'entretien actuel
Non
Damaged
guide des pièces actuel
Non
manuel de sécurité actuel
Non
Damaged
diesel exhaust fluid (def) level
Full
fuel level
Full
air conditioner
Bien
dash console
Bien
door latches
Bien
ems panel / warnings
Médiocre
Implement lock out switch fault
floor boards
Assez bien
Dirty
gauges
Bien
glass/mirrors
Médiocre
Windows tinted camera on front window
heater
Bien
interior lights
Bien
meter
Bien
seat belt
Bien
seat cushion / arm rest
Bien
switches
Bien
windshield wipers
Bien
moteur avant
7
1
0
blow by - front engine
Non
compression in radiator - front engine
Non
emissions decal - front engine
Oui
fluid levels ok? - front engine
Oui
knocking - front engine
Non
oil leaks - front engine
Non
water in oil - front engine
Non
anti-freeze color - front engine
Normal
oil pressure - front engine
Normal
smoke - front engine
Normal
air cleaners - front engine
Assez bien
Blown out by RFT
belts / pulleys - front engine
Bien
engine supports - front engine
Bien
exhaust / muffler - front engine
Bien
fuel injection system - front engine
Bien
governor - front engine
Bien
operating condition - front engine
Bien
turbocharger - front engine
Bien
système de refroidissement avant
6
0
0
Non
coolers - front cooling system
Bien
fan - front cooling system
Bien
fan drive - front cooling system
Bien
hoses - front cooling system
Bien
radiator - front cooling system
Bien
water pumps - front cooling system
Bien
système électrique, de démarrage et de chargement avant
5
0
0
alternateur - système électrique, de démarrage et de chargement avant
Bien
piles et batteries/câbles - système électrique, de démarrage et de chargement avant
Bien
éclairage - système électrique, de démarrage et de chargement avant
Bien
démarreur - système électrique, de démarrage et de chargement avant
Bien
câblage - système électrique, de démarrage et de chargement avant
Bien
système électrique, de démarrage et de chargement arrière
1
0
0
éclairage - système électrique, de démarrage et de chargement arrière
Bien
transmission avant
11
0
0
leaks - front transmission
Non
transmission - noisy - front transmission
Non
transmission type - front transmission
Oui
notes - front transmission
oil not in sight glass ! RFT added 3 gal
case - front transmission
Bien
cooler - front transmission
Bien
lines / fittings - front transmission
Bien
operating condition - front transmission
Bien
pump - front transmission
Bien
retarder - front transmission
Bien
seals - front transmission
Bien
temp / pressure gauges - front transmission
Bien
torque converter - front transmission
Bien
transmission - forward shifts - front transmission
Bien
transmission - reverse shifts - front transmission
Bien
direction
3
0
0
vérin de direction
Bien
timonerie de direction
Bien
soupapes de direction / pompes
Bien
frein
5
0
0
fuites - frein
Non
brake linkage
Bien
lines
Bien
operating condition - brake
Bien
parking brake
Bien
pedal
Bien
hydraulique
5
0
1
fuites - hydraulique
Non
apron cylinder
Bien
ejector cylinder
Bien
hose lines
Médiocre
ejector cylinder hard line missing bracket
overall operating condition
Bien
pumps & valves
Bien
rear lift cylinders
Bien
décapeuse
7
0
1
tablier
Bien
flèche d'attelage
Bien
benne
Médiocre
Customer installed side boards
lame de coupe
Bien
éjecteur
Bien
galets d'éjecteur
Bien
plancher
Bien
bouclier/fourchette
Bien
attelage/essieu de suspension de décapeuse
8
0
0
soupape de commande de la suspension d'attelage
Bien
vérin de suspension d'attelage
Bien
état de la suspension d'attelage
Bien
pompe de suspension d'attelage
Bien
axes de maillon en h
Bien
goupilles horizontales
Bien
goupilles verticales
Bien
soudures/fissures
Bien
réducteurs
4
1
0
Non
differentials
Bien
front axle - final drives
Assez bien
Barb wire around right inside of wheel
front final drives
Bien
rear final drives
Bien
wheel lugs & rims
Bien
pneus
De réserve
Non
Durée de service moyenne restante - PNEUS
60%
Remarques - PNEUS
Left front tire showing cord in tread area
Taille du pneu - PNEUS
Bridgestone V steel L traction 37.25R35
Marque/N° de série
Profondeur des sculptures en 1/32"
% de durée de vie restante
Rechapé
Morceaux arrachés/coupures dans sculptures
Section avec entailles latérales
Left Front
19
25
Non
Oui
Non
Left Rear
67
89
Non
Non
Non
Right Front
28
37
Non
Oui
Non
Right Rear
67
89
Non
Non
Non
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Dimensionnement Du Moteur
Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Services de sécurité
Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Systèmes D'Alimentation
Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
Nouvel Équipement
Équipement durable et fiable directement de l'usine
Services Financiers
Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Pièces Cat®
Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7
CAT 631K - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.