Recherche rapide

SuperPac 8421

SuperPac 8421

Année
2005
Heures d'utilisation
3 723 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueSuperPac 8421
Michigan CAT
CatégorieRouleaux monocylindre
N° de sérieCS8421D28010
N° de stockD28010
Numéro de catalogue10162376
Année De Fabrication2005
Heures d'utilisation3 723 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSaginaw, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)30 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
ROPS - OuvertROPS - Open
Fréquence variableVariable Frequency
Autres informationsCONDITION HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
SUPERPAC- OROPS, 84" DRUM, 23.1-26
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
540
  • Oui
  • Assez bienHole in plastic canopy
  • Bien
  • Assez bienScratches with peeling. Rear decal faded
  • Assez bienSmall crack at right front corner and on bottom left side near gas shock mount. Chewed up on right rear corner.
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienScratches and scuffs with surface rust, faded slight
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
202
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • MédiocreThere isnt one
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreNo seat belt installed
instruments, poste de conduite, console
270
  • Fuel gauge inoperable
  • Non
  • Non
  • Non
  • Assez bienBoth sides cracked right side bent slight
  • Assez bienScratches and scuffs
  • Assez bienSmall tears at seat and steering column. Worn
  • Assez bienFuel gauge inoperable
  • Bien
  • Assez bien2 holes in backrest. No suspension
  • Assez bienKey switch uses a Cat key. Labels worn off switches
  • Assez bienHandle a little loose
  • Bien
moteur
900
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
800
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • BienRed, clean and full
  • Bien
  • Bien
  • BienBelt driven
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
400
  • Non
  • Non
  • No flood lights on machine.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
100
  • BienOperates good in both directions. 2 speed working
direction
300
  • Bien
  • BienBoth dry
  • Bien
hydraulique
320
  • Hydraulic level sight glass foggy
  • Assez bienLine going to tank leaking slight. Rest show normal wear
  • Assez bienLeaking slight
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tambour
320
  • 84” wide drum
  • Bien
  • Assez bienRight rear missing. Left rear brackets are bent. Rest show some wear and are adjustable
  • Assez bienShows some wear
  • BienAll in place
  • Bien
axles / final drives
310
  • Non
  • Non
  • BienDry
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLeft side dent slight at bead
pneus
  • Approximately 48% remaining.
  • Both tires do have some cracking
  • 23.1-26
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Arrière gaucheFirestone A.N.S Tractor8/3238%NonNonNon
Arrière droitFirestone A.N.S Tractor12/32"57%NonNonNon
état général
300
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7