Dynapac CA152D - Rouleaux monocylindre - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

Dynapac CA152D

Dynapac CA152D

Année
1999
Heures d'utilisation
1 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

MICHIGAN CAT
Grand Rapids, MI
+1 8669941408
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueDynapac CA152D
Michigan CAT
CatégorieRouleaux monocylindre
N° de série64220618
N° de stock64220618
Numéro de catalogue10169497
Année De Fabrication1999
Heures d'utilisation1 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGrand Rapids, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)29 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ROPS - OuvertROPS - Open
Fréquence variableVariable Frequency
Autres informationsCONDITION HOURS AND ATTACHMENT SUBJECT TO CHANGE
DYNAPAC-CANOPY, SMOOTH DRUM, 66" DRUM, 420/70-24 TIRES
PLEASE CALL FOR MACHIEN LOCATION
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
821
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreNone
  • Assez bienFiberglass cracked slight by LR of grill
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFaded bad, scratches
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
201
  • OuiInoperable
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreNone
instruments, poste de conduite, console
700
  • 7/8
  • Bien
  • BienHas non OEM screws holding in place, no problem
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNon OEM seat assembly
  • Bien
moteur
900
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • OuiLeaking by front main seal, weeping by fuel injection pump mount, clean and inspect
  • Oui
  • Non
  • 3.9L Cummins diesel
  • Good
  • Normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienOuter slightly dirty
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
900
  • Non
  • Non
  • Oui
  • BienGreen
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
010
  • Assez bien2 speed not functioning
direction
500
  • Steering wheel weathered, steering column bolted in rigid position
  • BienHard to see from seat but felt tight
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
511
  • Bien
  • MédiocreHose leaking on top of hydraulic pump area, replace hose, clean and inspect
  • Assez bien2 speed not functioning
  • Bien
  • BienHydraulic oil low
  • Bien
  • Bien
tambour
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien66” wide
  • BienRubber weathered slight
  • BienFunctioning on both amplitudes, asphalt parking lot so only tested for short times
axles / final drives
200
  • Non
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 91
  • 420/70-24
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Arrière gaucheFirestone ATU3191NonNonNon
Arrière droitFirestone ATU3191NonNonNon
état général
210
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Jim Ware will be contacting me Monday to give me the model number and year
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienHydraulic and engine oil leak
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7