CAT P50BY-2 DIAPHRAGM P - Pompe à eau / Motopompe - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT P50BY-2 DIAPHRAGM P

CAT P50BY-2 DIAPHRAGM P

E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

BOYD CAT COMPANY
Ashland, KY
+1 502 244 5700
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT P50BY-2 DIAPHRAGM P
Boyd Cat Company
CatégoriePompe à eau / Motopompe
N° de série21164
N° de stockEQ00186379
Numéro de catalogue10186667
Année De Fabrication2022
PaysÉtats-Unis
EmplacementAshland, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)2 200 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsAIR INLET PORT: 1/2” / 15mm (Internal Thread)
AIR PRESSURE: Tested at 100 psi / 690 kPa (not to exceed 125 psi / 861kPa)
DELIVERY PRESSURE: Tested to 87 psi / 600 kPa
EXHAUST PORT: 3/4” / 19mm (Internal Thread)
FLOW RATE: 0-150 gpm / 568 Lpm
FLUID CONNECTION: 2” / 50mm (Internal Thread)
Online Owner's Manual
P50BY-2" DIAPHRAGM P
PUMP WEIGHT: Yellow Series – 58lbs / 26.3kg
SOLIDS HANDLING: .71” / 18mm
SUCTION LIFT: Tested to 19’ / 6m dry and 31’ / 9m wet
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7