Terex TW110

Terex TW110

Prix
39 065 USD
Année
2008
Heures d'utilisation
5503 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueTerex TW110
Catégoriepelles sur pneus
Numéro de fabricationTW01100431
N° de stockTEREX00326
Numéro de catalogueCU4410403
Année De Fabrication2008
Heures d'utilisation5503 h
PaysAllemagne
EmplacementErfurt
Prix
Prix (hors TVA)$ 39 065
TVA (19%)$ 7 422
Prix (TVA incluse)$ 46 488
Features
Autres informationsTIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
ENGINEPOWER: 91 HP
CUTTING WIDTH: 1800 MM
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
OPERATING WEIGHT: 10.9 T
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Phillip Uri
Allemagne
Téléphone:+49 361 4933318
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone