Caterpillar M318DMH

Caterpillar M318DMH

Prix
94 860 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
10002 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar M318DMH
Catégoriepelles sur pneus
Numéro de fabricationD9X00361
N° de stockD9X00361
Numéro de catalogueCU4453071
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation10002 h
PaysAllemagne
EmplacementErfurt
Prix
Prix (hors TVA)$ 94 860
TVA (19%)$ 18 023
Prix (TVA incluse)$ 112 883
Features
Autres informationsENGINEPOWER: 169 HP
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 70 %
LENGTH OF STICK: 4200 MM
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 70 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 70 %
OPERATING WEIGHT: 22.2 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 70 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Phillip Uri
Allemagne
Téléphone:+49 361 4933318
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone