Caterpillar M316D

Caterpillar M316D

Prix
57 411 USD
Année
2009
Heures d'utilisation
11837 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar M316D
Catégoriepelles sur pneus
N° de sérieW6A01016
N° de stockW6A01016
Numéro de catalogueCU4677437
Année De Fabrication2009
Heures d'utilisation11837 h
PaysAllemagne
EmplacementKöln-porz
Prix
Prix (hors TVA)$ 57 411
TVA (16%)$ 9 186
Prix (TVA incluse)$ 66 597
Détails
Autres informationsTIRES CONDITION FRONT RIGHT: 30 %
ENGINEPOWER: 160 HP
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 30 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 30 %
CUTTING WIDTH: 400 MM
LENGTH OF STICK: 2600 MM
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
BUCKET CONDITION: 60 %
OPERATING WEIGHT: 17 T
Features
Autres informationsTIRES CONDITION FRONT RIGHT: 30 %
ENGINEPOWER: 160 HP
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 30 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 30 %
CUTTING WIDTH: 400 MM
LENGTH OF STICK: 2600 MM
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
BUCKET CONDITION: 60 %
OPERATING WEIGHT: 17 T
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Constantin Prinz
Allemagne
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone