Atlas 190W

Atlas 190W

Prix
114 737 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
1723 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueAtlas 190W
Catégoriepelles sur pneus
Numéro de fabrication195W301316
N° de stock195W301316
Numéro de catalogueCU4528552
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation1723 h
PaysAllemagne
EmplacementKöln-porz
Prix
Prix (hors TVA)$ 114 737
TVA (19%)$ 21 800
Prix (TVA incluse)$ 136 537
Features
Autres informationsENGINEPOWER: 158 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
OPERATING WEIGHT: 19.2 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Dominik Blanke
Allemagne
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone