Yanmar SV26

Yanmar SV26

Prix
19 745 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
1392 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueYanmar SV26
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationECB03919
N° de stockECB03919
Numéro de catalogueCU4554501
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation1392 h
PaysAllemagne
EmplacementWesterstede
Prix
Prix (hors TVA)$ 19 745
TVA (19%)$ 3 751
Prix (TVA incluse)$ 23 496
Features
Autres informationsTRACK SHOES (PADS) WIDE: 250 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
CUTTING WIDTH: 400 MM
LENGTH OF STICK: 1150 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
BUCKET CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Benjamin Kunisch
Allemagne
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone