Volvo EC290

Volvo EC290

Prix
Sur Demande
Année
2008
Heures d'utilisation
11000 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueVolvo EC290
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabrication00110776
N° de stockVOLVO01530
Numéro de catalogueCU4456779
Année De Fabrication2008
Heures d'utilisation11000 h
PaysAllemagne
EmplacementMittenwalde/ot Schenkendorf
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA (19%)-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 20 %
LENGTH OF STICK: 3000 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 20 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 20 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 20 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 20 %
OPERATING WEIGHT: 29 T
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 20 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 20 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Falko Böttcher-Schroda
Allemagne
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone