Takeuchi TB016

Takeuchi TB016

Prix
10 496 USD
Année
2005
Heures d'utilisation
3990 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueTakeuchi TB016
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationTAKEU95539
N° de stockTAKEU95539
Numéro de catalogueCU4515364
Année De Fabrication2005
Heures d'utilisation3990 h
PaysAllemagne
EmplacementWeißenhorn
Prix
Prix (hors TVA)$ 10 496
TVA (19%)$ 1 994
Prix (TVA incluse)$ 12 490
Features
Autres informationsENGINEPOWER: 18 HP
CUTTING WIDTH: 1000 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
CUTTING WIDTH: 450 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
OPERATING WEIGHT: 1.6 T
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Roger Immig
Allemagne
Téléphone:+49 6631 9601 ext 26
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone