Neuson 8002

Neuson 8002

Prix
22 036 USD
Année
2000
Heures d'utilisation
8916 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueNeuson 8002
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabrication03994
N° de stockNEUSO98016
Numéro de catalogueCU4430121
Année De Fabrication2000
Heures d'utilisation8916 h
PaysAllemagne
EmplacementTeningen-nimburg
Prix
Prix (hors TVA)$ 22 036
TVA (19%)$ 4 187
Prix (TVA incluse)$ 26 223
Features
Autres informationsCUTTING WIDTH: 1000 MM
BUCKET 3 CONDITION: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 450 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
OPERATING WEIGHT: 7.9 T
CUTTING WIDTH: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
LENGTH OF STICK: 1800 MM
ENGINEPOWER: 59 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 1500 MM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Reinhold Pauli
Allemagne
Téléphone:+49 7663 9311 29
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone