Liebherr R924HDSL

Liebherr R924HDSL

Prix
27 684 USD
Année
2003
Heures d'utilisation
20835 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueLiebherr R924HDSL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabrication645-11047
N° de stock645-11047
Numéro de catalogueCU4550456
Année De Fabrication2003
Heures d'utilisation20835 h
PaysAllemagne
EmplacementLimbach-oberfrohna
Prix
Prix (hors TVA)$ 27 684
TVA (19%)$ 5 260
Prix (TVA incluse)$ 32 944
Features
Autres informationsUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 20 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
OPERATING WEIGHT: 27 T
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
BUCKET CONDITION: 20 %
LENGTH OF STICK: 3000 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
CUTTING WIDTH: 1200 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
ENGINEPOWER: 157 HP
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Michael Scholz
Allemagne
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone