Liebherr R922

Liebherr R922

Prix
82 166 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
6000 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueLiebherr R922
CatégoriePelle sur chenilles
N° de série1379-39558
N° de stock1379-39558
Numéro de catalogueCU4669080
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation6000 h
PaysAllemagne
EmplacementAchim B. Bremen
Prix
Prix (hors TVA)$ 82 166
TVA (16%)$ 13 147
Prix (TVA incluse)$ 95 313
Détails
Autres informationsLENGTH OF STICK: 3000 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
ENGINEPOWER: 136 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
OPERATING WEIGHT: 21.5 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
Features
Autres informationsLENGTH OF STICK: 3000 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
ENGINEPOWER: 136 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
OPERATING WEIGHT: 21.5 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Michael Bohlmann
Allemagne
Téléphone:+49 4202 516111
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone