Kubota U36-4 - Pelle sur chenilles - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

Kubota U36-4

Kubota U36-4

Année
2023
Heures d'utilisation
669 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Limbach-oberfrohna
Informations de base
MarqueKubota U36-4
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CatégoriePelle sur chenilles
N° de série15858
N° de stockKUBOT15858
Numéro de catalogue10157259
Année De Fabrication2023
Heures d'utilisation669 h
PaysAllemagne
EmplacementLimbach-Oberfrohna, Allemagne
Prix
Prix (hors TVA)43 142 USD
TVA (19%)8 197 USD
Prix (TVA incluse)51 339 USD
Détails
Autres informationsENGINEPOWER: 24 HP
OPERATING WEIGHT: 3.7 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7