Kubota U20-3 - Pelle sur chenilles - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

Kubota U20-3

Kubota U20-3

Année
2021
Heures d'utilisation
1 122 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Alsfeld
+49 66319601 x26
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueKubota U20-3
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieL3L70340
N° de stockKUBOT70340
Numéro de catalogue10168230
Année De Fabrication2021
Heures d'utilisation1 122 h
PaysAllemagne
EmplacementAlsfeld, Allemagne
Prix
Prix (hors TVA)29 390 USD
TVA (19%)5 584 USD
Prix (TVA incluse)34 974 USD
Détails
Autres informationsLENGTH OF STICK: 1200 MM
OPERATING WEIGHT: 1.1 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7