JCB 65R-1

JCB 65R-1

Prix
40 475 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1599 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueJCB 65R-1
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationJCB99006/1914040
N° de stockJCB99006
Numéro de catalogueCU4515355
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1599 h
PaysAllemagne
EmplacementWeißenhorn
Prix
Prix (hors TVA)$ 40 475
TVA (19%)$ 7 690
Prix (TVA incluse)$ 48 165
Features
Autres informationsBUCKET 2 CONDITION: 85 %
CUTTING WIDTH: 700 MM
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 1500 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 90 %
CUTTING WIDTH: 400 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 90 %
BUCKET 3 CONDITION: 90 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 90 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Roger Immig
Allemagne
Téléphone:+49 6631 9601 ext 26
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone