Recherche rapide

Hyundai ROBEX17Z-9A

Hyundai ROBEX17Z-9A

Année
2021
Heures d'utilisation
451 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

RIGGS CAT
Springdale, AR
+1 501 570 3240
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueHyundai ROBEX17Z-9A
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieCE0001762
Numéro de catalogue10061241
Année De Fabrication2021
Heures d'utilisation451 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSpringdale, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)24 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ÉCLAIRAGELIGHTING
Label EPAEPA LABEL
GODET AVEC PINCE HYDRAULIQUETHUMB, HYDRAULIC
Autres informationsBLADE
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
820
  • Oui
  • Machine is in good shape has some dents on carbody
  • Assez bienHas dent on left front corner and some scratches on rear
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienSome scratches on lower carbody
  • Bien
  • Assez bienCarbody dented
éléments de sécurité
200
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
500
  • Oui
  • No issues found at time of inspection
  • Bien
  • Bien
  • BienWorking
  • Bien
  • Bien
moteur
400
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Green
  • Started and ran ok
  • No
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
400
  • Non
  • Functional at time of inspection
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1300
  • Tank low no leaks found
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Oui33153-1-1
  • Push blade
flèche
200
  • Bien
  • Bien
bras
200
  • Bien
  • Bien
godet
510
  • Oui
  • 18 inches
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMismatched and worn
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTTracks in good shape
PatinsRubber tracks 9”
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
réducteurs
100
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Carbody dented , canopy chipped should clean up good
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7