Recherche rapide

Hyundai ROBEX17Z-9A

Hyundai ROBEX17Z-9A

Année
2021
Heures d'utilisation
512 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

RIGGS CAT
Springdale, AR
+1 501 570 3240
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueHyundai ROBEX17Z-9A
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieCE0001759
Numéro de catalogue10061236
Année De Fabrication2021
Heures d'utilisation512 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSpringdale, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)24 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ÉCLAIRAGELIGHTING
Label EPAEPA LABEL
GODET AVEC PINCE HYDRAULIQUETHUMB, HYDRAULIC
COMMANDE PILOTEPILOT CONTROL
Autres informationsBLADE
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
730
  • Oui
  • Open cab
  • Assez bienDented on left front
  • BienScratch
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienIn good shape but has some heavy scratches
  • Bien
  • Assez bienCarbody dented
éléments de sécurité
200
  • No issues found at time of inspection
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
410
  • Oui
  • Open cab
  • BienCover has small chip
  • Bien
  • BienWorking
  • Bien
  • Assez bienTravel speed button missing cap
moteur
400
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Green
  • Started and ran good
  • No
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
400
  • Non
  • Functional at time of inspection
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1300
  • Functionally working
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Oui
  • Push blade , worn
flèche
200
  • Bien
  • Bien
bras
200
  • Bien
  • Bien
godet
600
  • Oui
  • 18”
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienSome wear
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTTrack worn
PatinsRubber 9”
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
réducteurs
100
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Carbody dented and some heavy scratches on rear, machine is in good shape
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7