Recherche rapide

Hitachi ZX300LV-6N

Hitachi ZX300LV-6N

Année
2020
Heures d'utilisation
2 201 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

ALTORFER INDUSTRIES
East Dundee, IL
+1 319 531 0379
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueHitachi ZX300LV-6N
Altorfer Industries
CatégoriePelle sur chenilles
N° de série1FFDDP70CKF840574
N° de stockUN00643
Numéro de catalogue10124580
Année De Fabrication2020
Heures d'utilisation2 201 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementEast Dundee, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)220 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Attache - RapideCoupler - Quick
ÉclairageLighting
Pression hydraulique auxiliaire - Haute pressionAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
RétroviseursMirrors
Autres informations24", 48", and 56" Buckets Included
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7